Funktionsweisen und Vorteile

Die passende Lösung für Ihren Bedarf

Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsweisen und Vorteile unserer Produkte für die verschiedenen Klimatisierungsarten von der Luftkühlung über Kühlgeräte und Flüssigkeitskühlung bis zur Schaltschrank-Heizung.

Luftkühlung

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 2900 W bei ∆T = 10K
  • Wärme im Gehäuse wird durch einen erzwungenen Luftstrom (Luftaustausch) an die Umgebung abgegeben
  • Die Luftführung im Schaltschrank kann sowohl saug- als auch druckseitig erfolgen

Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten: Standard, EMV- und EC-Technologie
  • Werkzeugloses Arbeiten (Montage am Schrank, Elektroanschluss, Schnell-Filtermattenwechsel)
  • Geringere Energiekosten durch geringere Laufzeit bei Filterlüftern mit effizientem EC-Motor
  • Einfache Überwachung und Regelung der Lüfterdrehzahl/-funktion durch integrierte Schnittstelle bei EC-Lüftern 

Mehr erfahren | Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 3100 W bei ∆T = 10K
  • Wärme im Gehäuse wird durch einen erzwungenen Luftstrom (Luftaustausch) an die Umgebung abgegeben

Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten in Standard und EC-Technologie
  • Einfache Montage und Wartung (innovative Klemmbefestigung, elektischer Anschluss über Steckerklemme, schneller Filtermattenwechsel)
  • Hohe Schutzart: Standardmäßig IP55
  • Hohe Effizienz und integrierte Schnittstelle zur Drehlzahlregelung und Lüfterüberwachung bei EC-Lüftern 

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 900 W bei ∆T = 10K
  • Im Gegensatz zu Lüftern besteht der Luft/Luft-Wärmetauscher aus zwei geschlossenen Kreisläufen
  • Das Gehäuse wird nicht von der Außenluft durchströmt, sondern Außen- und Innenluft durchströmen im Gegenstromprinzip durch die Wärmetauscherlamellen
  • Die Wärme der Innenluft wird ohne direkten Kontakt von der Außenluft aufgenommen - so kann eine hohe Schutzart erreicht werden, da die verschmutzte Außenluft nicht direkt mit der Innenluft des Gehäuses in Kontakt kommt

Vorteile:

  • Geringer Wartungsaufwand durch getrennte Regelung von Innen- und Außenlüfter
  • Leichte Reinigung durch herausnehmbare Wärmetauscher-Kassette
  • Geringere Serviceaufwendungen durch längere Wartungsintervalle

Zum Produkt

Kühlgeräte

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 80 W bei L35/L35
  • Das Peltier-Kühlgerät arbeitet nach dem thermoelektrischen Prinzip, wonach ein elektrischer Stromfluss unter bestimmten Bedingungen eine Temperaturdifferenz zwischen zwei metallischen Leitern hervorruft

Vorteile:

  • Umweltschonend, da keine Gase oder Kältemittel notwendig sind
  • Nahezu wartungsfreier Betrieb
  • Hohe Regelgenauigkeit
  • Lageunabhängiger Einbau (ausser Dachmontage)

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 5800 W bei L35/L35
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten in Stahlblech (Standard), Edelstahl und Outdoor
  • Durchschnittlich 75 % Energieeinsparung durch innovative Hybrid-Technologie
  • Längere Lebensdauer von Komponenten durch bedarfsgerechte Kühlung (PID-Regelung)
  • Komfortable Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen
  • Einfache Montage durch einheitliche Montageausbrüche und Montagehilfen 

Mehr erfahren |  Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 3950 W bei L35/L35
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Flexibel und international einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten in Stahlblech (Standard), Edelstahl, NEMA 4x und NEMA 3R/4
  • Minimaler Wartungsaufwand aufgrund von Nanobeschichtung und integrierter Kondensatverdunstung
  • Längere Lebensdauer der Komponenten im Schaltschrank sowie der Kühlgeräte durch Betrieb effizienter Komponenten, wie Lüfter und Kompressor
  • Energieeffizienz durch Eco-Mode-Regelung: Verdampfer-Ventilator wird in Abhängigkeit der Schaltschrank-Innentemperatur bedarfsgerecht abgeschaltet 

Mehr erfahrenZum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 2500 W bei L35/L35
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Flexible Anwendung, da alle Kühlmodule individuell mit jeder Klimatür kombiniert werden können
  • Einfach nachrüstbar durch Tausch gegen vorhandene Tür ohne mechanische Bearbeitung im laufenden Betrieb
  • Energieefizienz durch Eco-Mode-Regelung: Verdampfer-Ventilator wird in Abhängigkeit der Schaltschrank-Innentemperatur bedarfsgerecht abgeschaltet

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 1300 W bei L35/L35
  • Kombination aus einem Schaltschrank und Kühlgerät
  • Mithilfe eines Kühlmediums (Kältemittel R134a) wird in einem getrennten Innen- und Außenkreislauf die Luft im Gehäuse gekühlt und die Wärme an die Umgebung abgegeben
  • Da keine Außenluft in das Gehäuse gelangt, wird eine hohe Schutzart erzielt

Vorteile:

  • Reduzierter Planungsaufwand durch perfekte Symbiose aus Anreih-Schranksystem VX25 und Blue e+ Kühlgerät
  • Einfache Wartung des Kühlgeräts - lässt sich zu Wartungszwecken einfach nach vorne herausziehen
  • Kein Montageaufwand - das Kühlgerät, der Türpositionsschalter und die Verkabelung für den Anschluss sind bereits anschlussfertig installiert

Mehr erfahren | Zum Produkt

Flüssigkeitskühlung

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 7000 W bei L35/W10 und 500 l/h
  • Innen- und Außenkreislauf sind getrennt, somit wird eine hohe Schutzart erreicht
  • Kühlmedium ist bei diesen Geräten i.d.R. Wasser
  • Ein geschlossener Wasserkreislauf versorgt die Geräte mit gekühltem Wasser
  • Die Rückkühlung kann (zentral) über einen Chiller erfolgen

Vorteile:

  • Flexibel einsetzbar durch unterschiedliche Ausführungsvarianten: Wasserführende Teile aus Edelstahl (1.4571) oder aus Kupfer/Messing (Cu/CuZn), Hygienic Design
  • Komfortable und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten
  • Alle Geräte mit Comfort-Regelung werden zur effizienten Energiesparvariante mit Eco-Mode-Regelung ausgestattet: Ventilator wird in Abhängigkeit der Schaltschrank-Innentemperatur bedarfsgerecht abgeschaltet 

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 9500 W bei L35/W10 und 2000 l/h
  • Innen- und Außenkreislauf sind getrennt, somit wird eine hohe Schutzart erreicht
  • Kühlmedium ist bei diesen Geräten i.d.R. Wasser
  • Ein geschlossener Wasserkreislauf versorgt die Geräte mit gekühltem Wasser
  • Die Rückkühlung kann (zentral) über einen Chiller erfolgen

Vorteile:

  • Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten oben oder unten am Gerät
  • Flexible Aufstellung möglich, da Luftauslass zu beiden Seiten mit je 5 kW oder einseitig mit 10 kW möglich
  • Alle Geräte mit Comfort-Regelung werden zur effizienten Energiesparvariante mit Eco-Mode-Regelung ausgestattet: Ventilator wird in Abhängigkeit der Schaltschrank-Innentemperatur bedarfsgerecht abgeschaltet 

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 5500 W bei Tw18/Tu35
  • Ein Chiller ist ein Produkt, dass über ein flüssiges Medium (Wasser, Öl, etc.) einem Verbraucher Wärme entzieht
  • Diese Flüssigkeit kann durch einen Wärmetauscher zirkuliert werden, um Geräte oder einen anderen Prozessstrom (wie Luft oder Prozesswasser) zu kühlen

Vorteile:

  • Hohe Energieeffizienz und Reduzierung des CO2-Footprint von bis zu 70 % durch innovative DC-Inverter-Technologie und geringerem Kältemitteleinsatz
  • Flexibel einsetzbar durch weiten Einsatzbereich bei Temperaturen von -5 °C bis +50 °C
  • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Einfache Überwachung durch Remote-Monitoring über das IoT Interface 

Mehr erfahrenZum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 25000 W bei Tw18/Tu32
  • Ein Chiller ist ein Produkt, dass über ein flüssiges Medium (Wasser, Öl, etc.) einem Verbraucher Wärme entzieht
  • Diese Flüssigkeit kann durch einen Wärmetauscher zirkuliert werden, um Geräte oder einen anderen Prozessstrom (wie Luft oder Prozesswasser) zu kühlen

Vorteile:

  • Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel
  • Komfortable und einfache Benutzerführung durch Touchdisplay
  • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen
  • Verkürzte Lieferzeit durch vorkonfigurierte Optionen

Zum Produkt

Funktionsweise:

  • Abzuführende Verlustleistung bis 25000 W bei Tw18/Tu35
  • Ein Chiller ist ein Produkt, dass über ein flüssiges Medium (Wasser, Öl, etc.) einem Verbraucher Wärme entzieht
  • Diese Flüssigkeit kann durch einen Wärmetauscher zirkuliert werden, um Geräte oder einen anderen Prozessstrom (wie Luft oder Prozesswasser) zu kühlen

Vorteile:

  • Hohe Zuverlässigkeit durch Vereisungsschutz
  • Internationale Einsetzbarkeit durch bifrequente Ausführung
  • Reduzierung der Kältemittelmenge durch Microchannel-Technologie
  • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Sicherheitsfunktionen

Zum Produkt

Schaltschrank-Heizung

Funktionsweise:

  • In allen Rittal Schaltschrank-Heizungen kommen PTC-Elemente zum Einsatz, die je nach Temperatur automatisch ihren Widerstand und damit ihre Heizleistung regulieren

Vorteile:

  • Selbstregelende PTC-Technik für optimale Regulierung der Heizleistung
  • Schutz vor Kondensatbildung im Schaltschrank
  • Konstante Wärmeverteilung zur Vermeidung von Wärmenestern
  • Einfache Montage durch Schnellanschlussklemme für werkzeuglosen elektrischen Anschluss (Federzug-Klemme)

Zum Produkt