Einfache, schnelle Projektierung durch Verfügbarkeit aller Daten und Makros im Eplan Data Portal und Eplan Fluid sowie bei CADENAS.
Dank der standardisierten Lösungen in Serie stehen die Rittal Chiller ab Lager zur Verfügung und zwar in einem großem Leistungsspektrum von 1 bis 40 kW. Bereits vorkonfigurierte Optionen vereinfachen den Bestellvorgang und verkürzen ebenfalls die Lieferzeit.
Internationale Einsetzbarkeit durch Erfüllung internationaler Normen und Zulassungen.
Durch den weiten Spannungsbereich lassen sich die Geräte weltweit bei allen gebräuchlichen Netzfrequenzen und Netzspannungen einsetzen.
Ausfallsicherheit durch das verlässliche weltweite Rittal Service-Netzwerk und globale Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Da die Komponenten mit QR-Codes versehen sind, vereinfacht sich die Nachbestellung von Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen.
Auswahl und Planung: Ihre Klimatisierung in nur 4 Schritten
40% Zeitersparnis bei der Auswahl des passenden Chillers mit dem Rittal Chiller Konfigurator.
So einfach geht’s:
- Einfache Ermittlung der Kühlleistung
- Automatische Auswahl der Baureihe (1 - 40 kW)
- Produktbezogenes Systemzubehör auswählbar
- Automatische Übertragung in die Stückliste
- Vordefinierte Optionen einfach auswählbar
- Erklärungen zu auswählbaren Optionen abrufbar
- Automatische Zusammenstellung aller technischen Daten
- Interaktive Kennlinien (Kühl- & Pumpenleistung) verfügbar
- Zeichnungen in verschiedenen Formaten via Cadenas downloadbar
- Automatische Übernahme in den Warenkorb / Webshop
Ihr Nutzen:
-
Fehlerfreie und automatisierte Berechnungsgrundlage
-
Fehlerfreie Produkt- und Zubehörkonfiguration
-
Einfache und schnelle Bestellung durch vordefinierte Optionen
-
Fertigungsunterlagen (z.B. Kennlinien, Zeichnungen, Stücklisten) mit wenigen Clicks erhältlich
-
Direkte Übergabe an den Rittal Online-Shop mit Preis- und Verfügbarkeitsansicht