Dies sind die neuen Funktionen der letzten CMC III Software-Versionen:
- Bugfix: Accessverwaltung über RiZone funktioniert wieder wie vorgesehen
- Bugfix: Fehler bei Anmeldung über RADIUS-Server behoben
- Optimierung der Erkennung und Verwaltung von mehreren Sensoren
- Unterstützung neuer VX IT Online-Komfortgriffe mit neuer Access Control
- Unterstützung der LCP-CW und LCP-CWG auf VX-Basis mit neuen Features
- Grafisches Widget für den internen Temperatursensor
- Erweiterung Brute-Force-Schutz für integrierten Webserver (E-Mail-Alarm bei mehreren fehlerhaften Login-Versuchen, Konfiguration über Hauptgerät "Login")
- Neue Diagnose-Datei im Download-Verzeichnis (FTP) für SMTP-Verbindung
- Umbenennung Tab "Observation" in "Monitoring"
- Update für SSH-Konsole mit verbesserten Schutzmechanismen
- Beschränkung der Leserechte auf interne Dateien (FTP)
- OPC-UA Erstinitialisierung verbessert
- Fehlalarme der integrierten Sensoren behoben
- Unterstützung der GSM Units aus dem CMC-TC-Produktprogramm
- Grafische Widgets für Temperatursensor (7030.110 ), Temperatur-/Feuchtesensor (7030.111 ) und CAN-Bus Access (7030.200 )
- Unterstützung der LCP Next Generation (3312.XXX)
- Update des internen Betriebssystems und der System-Dienste
- Bugfix: Update Weboberfläche zur vollen Kompatibilität mit neusten Browser-Versionen
- Bugfix: Komplette Rechteübernahme aus der Wiederherstellungsdatei für PSM-CAN-Module mit C19 und Schuko
- Zertifikate mit Zertifizierungskette können verwendet werden
- Umbenennung der Zertifikatsdatei in "https.crt" (siehe auch CMC III FAQ V1.5)
- Verzögerte NTP-Abfrage nach Neustart (wenn kein NTP-Server verfügbar ist)
- Optimierung der Radius-Abfrage
- Performanceverbesserung der Funktion "Charts"
- Unterstützung neuer RiZone-Funktionen "Einmal-Pin" und "Notfall-Pin"
- Protokoll-Erweiterung: LDAPS
- Automatischer Reboot nach Aufspielen einer neuen Konfigurationsdatei
- Bugfix: Kommunikation zwischen CMC III PU und GSM Unit verbessert
- Sicherheitszertifikat über (S)FTP tauschbar
- Unterstützung E-Mail-Versand über TLS
- Unterstützung des NH-Messmoduls
- Art.-Nr. 9343.070 , 9343.170 , 9343.270 , 9343.370
- Unterstützung der neuen PSM-Module mit CAN-Bus Anschluss
- Art.-Nr. 7859.410 , 7859.420 , 7859.430
- Off set für Temperatur- und Temperatur/Feuchte-Sensor (nur für neue Sensor-Hardware)
- Wiegand-Schnittstelle des Universalsensors unterstützt 56- Bit-Wiegand-Protokoll
- Variablenliste als CSV-Datei per FTP
- Status der Software-Images per FTP