Logistik

Leistungen

Mögliche Transportarten und Zustellungen:

Nationale Transporte innerhalb Österreich werden ja nach Gewicht und Dringlichkeit mit verschiedenen Transportarten befördert.

  • 0,1 kg bis 31,5 kg:
    Dringlichkeit normal: Paketdienst GLS (Regellaufzeit)
    Dringlichkeit hoch: Paketdienst zeitgarantiert GLS
  • 31,5 kg bis 1.500 kg:
    Dringlichkeit normal: Sammelgut Gebr. Weiss (Regellaufzeit)
    Dringlichkeit hoch: Express Gebr. Weiss
  • 1.500 kg bis 10.000 kg:
    Teilladung Frächter (Regellaufzeit)
  • über 10.000 kg:
    Komplettladung Frächter (Regellaufzeit)

Regellaufzeit: Österreich 24 Stunden, Ausnahmegebiete 48 Stunden, abhängig vom Logistikdienstleister

Standard-Zustellung:

  Tag A Tag B Tag C
Auftragserteilung Unser Innendienst erfasst Ihre Bestellung
 bis 16:30 Uhr
   
Auftragserteilung   Unser Lager bereitet Ihre Sendung für den Versand bis 16:00 Uhr vor
 
 
Zustellung *     Unser Transportdienstleister stellt Ihre Sendung im Laufe des Tages bis 16:00 Uhr zu.

 

* 24 Stunden Regellaufzeit ab Versand für 97,5% der Sendungen

 

Spedition-Express-Zustellung

  Tag A Tag B
Auftragserteilung Unser Innendienst erfasst Ihre Bestellung: bis 14:00 Uhr  
Kommissionierung Unser Lager bereitet Ihre Sendung für den Versand vor: bis 16:00 Uhr  
Zustellung *   Unser Transportdienstleister stellt Ihre Sendung garantiert zu.
Spedition *   Unser Transportdienstleister stellt Ihre Sendung garantiert zu.
Paketdienst **   bis 09 Uhr (50 EUR Frachtzuschlag)
bis 12 Uhr (30 EUR Frachtzuschlag)

 

* Besonderheiten Spedition: Maximalhöhe der Sendung beträgt 2,20 m inkl. Palette;
 Ausschlussgebiete für 9 Uhr-Zustellung sind zu beachten.
** Besonderheiten Paketdienst: Maximalgewicht der Sendung beträgt 31,5 kg, Maximalmaße sind BHL 80cm/60cm/200cm; Gurtmaß: 300 cm;
 Ausschlussgebiete für 9 Uhr-Zustellung sind zu beachten.