Gemeinsam mit den Experten von Lidl entwickelte Rittal Finnland eine Lösung zum flexiblen und raschen Aufbau von Datacentern in allen Filialen. Verwendet werden die Rittal TS IT Racks, die zusätzlich auf die individuellen Anforderungen des Discounters angepasst wurden. So war es beispielsweise nicht möglich, bestehende Filialen nachträglich mit Technikräumen für die IT auszurüsten. Daher wurde eine geschlossene Lösung entwickelt, die zusätzlich mit elektronischen Türschlössern und Sicherheitskameras arbeitet. Die IT-Racks basieren auf den Standardprodukten, wurden aber durch spezielle Kabelführungen, Deckenventilatoren, Filter und Kühlleitungen auf die Wünsche von Lidl angepasst.
Das Projekt ist seit der Entwurfsphase hervorragend verlaufen. Die Experten von Rittal haben gehalten, was sie uns versprochen haben. Sie haben klar verstanden, was wir in unseren Filialen benötigen.
Übersicht
- Projekt
- LIDL
- Ort
- verschiedene Standorte, Finnland
- Branche
- Food-and-Beverage-Industry
- IT-infrastructure
- Herausforderung
Prüfung des Warenbestands in Echtzeit
Optimierung von geplanten Lieferungen
Hochverfügbarkeit der IT-Infrastruktur ohne bauliche Veränderungen oder zusätzlichen Technikräumen
- Lösung
TS IT als geschlossene Lösung mit elektronischen Türschlössern und Sicherheitskameras
Echtzeitüberwachung von Lagerbeständen, so dass Kunden stets alle Waren zur Verfügung stehen
Menge an verderblichen Lebensmitteln wird an Bedarf angepasst – weniger Lebensmittel landen im Mül