Betrieb und Service

Sicherer durch weltweiten und smarten Service

Egal, ob wichtige Kühlgeräte-Komponenten ausgetauscht werden müssen oder Ihre Anlagen einen Effizienz-Check benötigen – wir sind für Sie da. 

Nach der Inbetriebnahme müssen Maschinen und Anlagen dauerhaft sicher funktionieren. Das ist Voraussetzung für eine effiziente und leistungsstarke Produktion. Behalten Sie den aktuellen Status Ihrer Projektdaten langfristig und standortübergreifend mit der cloudbasierten Lösung EPLAN eVIEW im Blick. Und nutzen Sie zur Minimierung von Ausfallzeiten und zur Steigerung der Effizienz den Rittal Global Service.

Außerdem denken wir weiter: Durch IoT-Anbindung z. B. unserer Kühlgeräte und Chiller ist Predictive Maintenance heute schon Realität.

Betrieb

Der Datenzugriff ist über Cloud-Lösungen jederzeit und von überall – auch auf mobilen Geräten – möglich. Dies ist für die Wartung und Instandhaltung des Schaltschranks von großem Nutzen.

Unser Lösungsangebot

  • Sie stellen Ihre Daten für alle Projektbeteiligten entlang der gesamten Wertschöpfungskette transparent zur Verfügung
  • Sichten und kommentieren Sie Änderungen standortunabhängig im Internet-Browser
  • Sie kommunizieren und kollaborieren einfach und papierlos – über verschiedene Projekte, Disziplinen und Unternehmen hinweg

Mehr zu EPLAN eView

Mit dem IoT Interface schafft Rittal die Grundlage für die Integration
von Kühlgeräten, Chillern und Sensoren in Industrie 4.0-Anwendungen.
Somit ist eine durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in
die Cloud sowie die Anbindung an übergeordnete Monitoring- oder
Energiemanagement-Systeme möglich.

  • Einfache Anbindung von Rittal Produkten an Industrie 4.0-Umgebungen
  • Schnell, störungsfrei und automatisiert produzieren
  • Plug & run: programmierfreie Konfiguration und Inbetriebnahme

Mehr zum IoT Interface

Service

Der Schaltschrank und oder das Klimagerät selbst kann auch Daten erzeugen und senden, z. B. aktuelle Statusinformationen, Temperaturen oder Wartungsinformationen. Ermöglicht wird dies durch Komponenten mit IoT-Schnittstelle und Hardware wie das Rittal IoT Interface, das Daten sammelt und an übergeordnete Systeme überträgt. Wenn Daten entlang der gesamten Wertschöpfungskette digitalisiert werden, können auch Service und Betrieb profitieren.

Unser Lösungsangebot

  • Serviceprozess und Energiemanagement von Klimalösungen werden digitalisiert
  • Damit steigern Sie die Verfügbarkeit und Effizienz Ihrer Maschinen und Anlagen

Mehr über Smart Maintenance

Zukunftsfähiger durch IT-Plattform und Edge-Cloud-Technologie

Neue IT-Technologien und Anwendungen – von Cloud und Edge Computing über Analytics und KI bis zu 5G – werden die Produktion von morgen maßgeblich bestimmen.

Produktionsdaten echtzeitfähig, datensouverän und wertschöpfend verarbeiten – mit dem schlüsselfertigen Edge-Cloud-Rechenzentrum ONCITE kein Problem.

Und mit der Rittal IT-Plattform meistern Sie dank modularer Systemtechnik alle IT-Szenarien einfach und schnell – von Rack-Installationen bis zu Edge und Hyperscale Datacenter.

Apps

Rittal Apps für mehr Effizienz

Viele nützliche Tools bietet Rittal jetzt auch für unterwegs als App für mobile Endgeräte an.

F-Gase-Rechner

F-Gase-konform und energieeffizient mit Rittal

Mit unserem F-Gase-Rechner können Sie einfach ermitteln, inwieweit eine bestehende Anlage von der F-Gase-Verordnung betroffen ist.