NETZINFRASTRUKTUR – STARK, INTELLIGENT, ZUKUNFTSSICHER

Electrify your System

Schaffen Sie leistungsfähige und smarte Stromnetze – für die All Electric Society

Electrify your System

Lösungen für die Energieübertragung

Der wachsende Anteil erneuerbarer Energien wird das Stromnetz enorm belasten und die Komplexität des Systems deutlich erhöhen. Das bisherige Netz zur Verteilung zentral erzeugter Energie wird zu einem komplexen Netzwerk mit vielen dezentralen Akteuren. Gleichzeitig schwankt die Erzeugung abhängig vom Standort, der Tageszeit und den Wetterbedingungen.

Die zentrale Herausforderung liegt in dem Ausbalancieren von Erzeugung und Verbrauch. Die Energieinfrastruktur muss daher transparenter, flexibler und intelligenter werden. Die Digitalisierung ermöglicht die Verbesserung der Auslastung und des Gleichgewichts der Netze durch intelligente Überwachung und Steuerung.

Rittal – Lösungen, die überzeugen

Für den maximalen Schutz Ihrer Stromnetztechnik auch in rauen Umgebungsbedingungen stellt Rittal Ihnen ein Baukastensystem aus Schaltschrank und Klimatisierungskomponenten zur Verfügung.

Um Ihre Systeme effizient zu steuern, müssen Sie rund um die Uhr Daten in Echtzeit erfassen und auswerten. Aufgrund der zeitkritischen Anwendung sollten Übertragungen in weit entfernte Rechenzentren vermieden werden. Vielmehr müssen die Datenmengen dort gespeichert und verarbeitet werden, wo sie entstehen. Mit modularen Rechenzentrumslösungen für Ihre Edge-Computing-Anwendung stellt Rittal Ihnen komplette und schlüsselfertige Lösungen bereit, die Sie individuell konfigurieren können.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • schnelle und sichere Montage dank Baukastensystem für Schaltschränke und IT-Infrastruktur
  • zukunftsorientierte IT-Lösungen – ideal für die Entwicklung und den Betrieb von Smart Grids
  • ausfallsicherer, langjähriger Betrieb durch optimalen Schutz vor Wetterkapriolen und Umwelteinflüssen
  • globale Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Normen und weltweiten Service
  • Systemlieferant – ein Ansprechpartner für all Ihre Fragen

Typische Lösungen für die Energieübertragung

Industry Standard Projects

Main low voltage distribution board for compact transformer stations

Pre-configured solution for the main low voltage distribution board (LVDB) of compact transformer stations with 1,250 A @ 400 V.

Schranksysteme

Anreih-System VX25 Stahlblech

Perfektion mit System. Das neue Anreih-Schranksystem VX25 Stahlblech bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering, geringe Komplexität sowie Zeitersparnis und Sicherheit in der Montage. Das Großschranksystem VX25...

Schwenkrahmen

Schwenkrahmen, groß für VX, 600, 800 und 1200 mm breite Schränke

Zur Montage von 482,6 mm (19")-Einbaukomponenten.

Schaltschränke

Kompakt-Schaltschränke

Schrank- und Gehäuselösungen in kompakter Bauart in den Varianten: Kompakt-Schaltschränke AX, Kunststoff-Schaltschränke AX und System-Einzelschränke SE. Extrem vielseitig einsetzbar für Steuerungs-Anwendungen mit mittlerem...

Schaltschränke

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...

Outdoor-Klimatisierung

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...