ELECTRIFY YOUR SYSTEM

Effiziente Speicher – Bausteine für das Energiesystem der Zukunft

Nutzen Sie die Chancen auf dem Weg zur All Electric Society

Energiespeicherung

Lösungen für die Energiespeicherung

„Grüner“ Strom wird nicht permanent und gleichmäßig ins Netz eingespeist, da die Erzeugung aus Wind und Sonne tageszeit- und witterungsabhängig ist. Um eine Netzüberlastung zu vermeiden, werden derzeit Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen temporär vom Netz genommen.

Für das Gelingen der Energiewende sind daher Energiespeicher unverzichtbar, um diese Überkapazitäten nutzbar zu machen und das Netz in Balance zu halten. Themen wie Lithium-Ionen-Batteriesysteme, Power-to-Gas-Verfahren oder die Sektorenkopplung sind entscheidend für zukunftsfähige Lösungen. Die Internationale Energieagentur (IAE) prognostiziert ein exponentielles Investitionswachstum in Speichertechnologien.

Innovative Konzepte von Rittal

Als branchenerfahrener Partner bietet Rittal Ihnen die passenden Lösungen, um Stromerzeugung und Stromverbrauch zeitlich zu entkoppeln. Mit einem flexiblen, skalierbaren Systembaukasten erleichtert Rittal Ihnen den Aufbau von Energiespeichersystemen und bietet Ihnen verschiedene Komponenten, die perfekt aufeinander abgestimmt sind: Schaltschränke, Stromverteilung, Klimalösungen, Automatisierungslösungen für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau sowie weltweiten Service.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • schnelle und sichere Montage – durch Gehäuse und Schränke im Baukastensystem und durch Sammelschienensysteme für die zeitsparende Aufsteckmontage
  • hohe Flexibilität – Schranksysteme für 19"-Batterieformen sowie Schienen und Schwerlastböden für andere Batterievarianten
  • klare Zeitersparnis durch komplett vormontierte, anreihbare Batteriespeichercontainer zur Aufnahme der gesamten Speicherinfrastruktur
  • ausfallsicherer, langjähriger Betrieb durch hohe Schutzeigenschaften vor Wind, Wetter und andere äußere Einwirkungen
  • globale Einsatzmöglichkeiten durch Einhaltung internationaler Normen und weltweiten Service
  • zukunftsorientierter Partner, der neue Entwicklungen frühzeitig erkennt und begleitet – innovative und wettbewerbsfähige Lösungen für Sie

Typische Lösungen für Energiespeicher

Outdoor-Gehäuse

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Schranksysteme

Anreih-System VX25 Stahlblech

Perfektion mit System. Das neue Anreih-Schranksystem VX25 Stahlblech bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering, geringe Komplexität sowie Zeitersparnis und Sicherheit in der Montage. Das Großschranksystem VX25...

Schaltschränke

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...

Wandanbau-Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

IT-Schranksysteme

VX IT

Die Lösung für alle Netzwerk- und Serveranwendungen. Egal, ob es sich um einen Netzwerkverteiler oder um Server-Racks in einem Edge-, Colocation- oder Hyperscale-Data Center handelt, der neue VX IT ist die ideale Plattform für alle...

Success Stories.

H2 Core Systems

Wasserstoff marsch!

Grüner Wasserstoff soll die Energiewende vorantreiben. Doch wie schafft man es, diesen umweltfreundlichen Energieträger in der Industrie optimal einzusetzen? Darauf gibt es unterschiedliche Antworten. Eine bietet jetzt das Unternehmen H2 Core Systems....