Bahntechnik

Schneller ans Ziel kommen

Zukünftige Mobilitätskonzepte erhöhen den Druck auf vorhandene und neue Verkehrsinfrastrukturen und auf Bahnbetreiber. Fahrgastzahlen und Gütermengen nehmen zu. Daher ist es von höchster Wichtigkeit, reibungslose Abläufe sicherzustellen, um Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit bei gleichzeitiger Einhaltung der hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Hohe Effektivität und maximale Betriebssicherheit aus einer Hand

Rittal bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Bahnindustrie. Komplette System- und Infrastrukturlösungen für alle Bereiche der Bahntechnik stellen den reibungslosen Betrieb sicher –  für alle Aufgaben an Bahnhöfen, in Stellwerken, entlang der Strecke und in Tunneln.

  • Durch ein cleveres Baukastensystem aus Gehäusen (einwandig und doppelwandig) und Klimatisierung
  • Durch widerstandsfähige Outdoor-Gehäuse aus hochwertigen Materialien mit UV-resistenter Lackierung und hohen Schutzarten
  • Durch Kunststoffgehäuse, ideal geeignet für Tunnelanwendungen
  • Durch energieeffiziente Kühllösung mit breitem Leistungsspektrum und weitem Temperaturbereich von -30° bis +60° Grad Celsius