Sockel-Blenden, seitlich für Sockel-System VX, Stahlblech

Artikel-Nummer: VX 8660.034

Zum seitlichen Abschluss einer Sockel-Einheit und zur zusätzlichen Stabilisierung oder dem Innenausbau von angereihten Sockeln. An 200 mm hohen Sockeln sind wahlweise eine 200 mm hohe oder zwei 100 mm hohe Blenden montierbar.

Artikel-Nummer:
VX 8660.034
Ausführung
Geschlossen
Material
Stahlblech
Farbe
RAL 9005
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung
Höhe: 100 mm
Passend für
Gehäusetyp: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Tiefe: = 800 mm
Type rating nach UL 50E
Type 1
Type 12
Gewicht/VE
2,82 kg
Verpackungseinheit
2 Stück
Passend für
für Sockel-System VX, Stahlblech
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
10,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177978249
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Produktbeschreibung
VX Sockel-Blende, seitlich, H: 100 mm, für T: 800 mm, Stahlblech
Dokumentationen
Anleitung
Produktpräsentationen
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Technik im Detail