- Artikel-Nummer:
- VX 8619.720
- Produktbeschreibung
- Zum Befestigen von Kabelkanal, Kabelschlauchhalter, Türeinbauten etc.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abstand Befestigungspunkte
- 475 mm
- Passend für Türbreite
- 600 mm
- Einbaumöglichkeiten VX
- In Türbreite 600 mm
- Einbaumöglichkeiten VX SE
- In Türbreite 600 mm
- Einbaumöglichkeiten AX
- In Gehäusebreite 500 mm und in Gehäusehöhe 600 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX
- In Gehäusebreite 1200 mm in Schlosstür
- Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl
- In Gehäusehöhe 600 mm
- Einbaumöglichkeiten AX Kunststoff
- In Türbreite 600 mm
- Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig
- In Gehäusetiefe 673 mm oder in die Breite des Wandteils
- Einbaumöglichkeiten PC
- In Türbreite 600 mm
- Einbaumöglichkeiten CX
- In Türbreite 600 mm
- Montagehinweis
- Zum Einbau in AX Stahlblech nur in Verbindung mit Schiene für Innenausbau AX
- Hinweis
- Zum Ausbau mit eigenen Komponenten am System-Chassis werden Blechschrauben oder gewindeformende Schrauben M5 benötigt
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
VX SE
PC
AX
Wandgehäuse AX, 3-teilig
Standpult CX
Pultunterteil CX
Passend für Breite oder Höhe oder Tiefe: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Gewicht/VE
- 1,16 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177924697
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
VX System-Chassis 14 x 39 mm, für Türbreite: 600 mm