Adapter für L-förmige Profilschienen für TS

Artikel-Nummer: DK 7827.300

Für TS Netzwerkschränke, zur Montage von Geräteböden und Gleitschienen an L-förmigen Profilschienen.

Artikel-Nummer:
DK 7827.300
Produktbeschreibung
Zur Montage von Geräteböden und Gleitschienen an L-förmigen Profilschienen.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,652 kg
Bruttogewicht
0,755 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177235007
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Adapter für L-förmige Profilschienen, zur Montage von Geräteböden und Gleitschienen, an L-förmigen Profilschienen, Stahlblech
Adapter DK-TS L-Winkel für Profilschiene

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert