Abdeckplatte für Lüfterfelder für FlatBox

Artikel-Nummer: DK 7507.760

Zum Abdecken nicht verwendeter Lüfterfelder bei Einsatz von Lüftermotoren in der Flatbox.

Artikel-Nummer:
DK 7507.760
Produktbeschreibung
Zum Abdecken nicht verwendeter Lüfterfelder bei Einsatz von Lüftermotoren in der FlatBox.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Verpackungseinheit
6 Stück
Gewicht/VE
0,738 kg
CFP/VE (Cradle-to-Gate)
2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur CFP-Klasse
Kategorie B: CFP-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177550841
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeschreibung
SK Abdeckplatten für Lüfterfelder, für Flatbox, Stahlblech, RAL 7035
Dokumentationen
Einlegezettel
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch