- Artikel-Nummer:
- DK 7016.100
- Ausführung
- C-Profilschiene
- Produktbeschreibung
- zur Befestigung zwischen allen 482,6 mm (19")-Ebenen, für Kabelbinder und Kabelschellen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 482,6 mm
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Gewicht/VE
- 2,31 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147300
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Produktbeschreibung
-
DK C-Profilschienen, Zur Kabelführung an der 482,6 mm (19")-Ebene, Stahlblech, verzinkt