- Artikel-Nummer:
- VX 4591.700
- Produktbeschreibung
- Für die durchgehende Montagefläche in Anreih-Kombinationen, wenn die Montageplatte in vorgezogener Position eingebaut ist.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
Höhe: = 2.000 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103665
- ETIM 8
- EC000213
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
VX Montageplatten-Zwischenstück, für VX, TS, H: 2000 mm