- Artikel-Nummer:
- SK 3235.620
- Produktbeschreibung
- Der Leistungsschalter wird zur Absicherung der Geräteanschlussleitung benötigt (UL-Anwendungen).
- Hinweis
- Detaillierte technische Produktinformationen, siehe Datenblatt im Reiter Downloads.
- Abmessung
- Breite: 144 mm
Höhe: 45 mm
Tiefe: 97 mm - Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...60 °C
- Lagertemperaturbereich
- -50 °C...80 °C
- Passend für Best.-Nr.
- 3178.80x
- 3179.80x
- 3184.8x0
- 3185.xxx
- 3186.xxx
- 3187.xxx
- 3188.xxx
- 3189.xxx
- 3320.200
- 3334.x00
- Anzahl Pole
- 3-polig
- Für NH-Größe
- 0
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Zolltarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 8
- EC000074
- ETIM 7.0
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeschreibung
- Leistungsschalter für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA
Vorsicherung für Blue e+ Kühlgeräte/Chiller
Artikel-Nummer: SK 3235.620
Leitungsschutzschalter und Leistungsschalter zur Absicherung der Geräteanschlussleitung für Kühlgeräte und Chiller der Baureihe Blue e+. Die Blue e+ Kühlgeräte/Chiller sind eigensicher und benötigen keine zusätzlichen externen Sicherheitsorgane für einen sicheren Betrieb.