- Artikel-Nummer:
- SZ 2426.500
- Produktbeschreibung
- Zum Schutz vor Ablagerungen auf der Türoberkante und zwischen Gehäuse und Tür/Deckel. Staubschutzleiste entsprechend der Gehäusebreite ablängen. Gehäuse bohren und Leiste mit dem Klebestreifen und den Schrauben montieren.
- Material
- Kunststoff, UV-beständig
- Farbe
- Ähnlich RAL 7024
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Länge: 1.200 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: AX
KX
AE
KL
EB
BG
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 0,7 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177319318
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
-
SZ Staubschutzleiste, für AE, CM, EB, KL und BG, L: 1200 mm