Chlazení okolním vzduchem

Ventilátory s filtrem

Kompletní ventilátorové jednotky pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Odvádění tepla ze rozváděče vytlačováním nebo odsáváním teplého vzduchu. Množství dodávaného vzduchu při volném proudění 20 m³/h – 1160 m³/h. Stupeň krytí standardně IP 54. Lze zvýšit na IP 56. K dispozici také s EMC stíněním nebo v provedení EC.

Ventilátory s filtrem

Blue e+ ventilátor s filtrem

Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 1160 m³/h, krytí standardně...

Ventilátory s filtrem

Blue e+ ventilátor s filtrem s EC motory

Energeticky účinné provedení s technologií EC se vyznačuje nejen svou vůbec první schopností IoT. Blue e+ ventilátor s filtrem také otevírá dveře...

Ventilátory s filtrem

Blue e+ ventilátor s filtrem EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu...

Ventilátory s filtrem

Blue e+ výstupní filtr

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.

Ventilátory s filtrem

Blue e+ výstupní filtr EMC

Pro ventilaci přirozeným prouděním lze v dolní a horní oblasti rozváděčové skříně vložit vždy jeden výstupní filtr.

Ventilátory s filtrem

Ventilátory s filtrem TopTherm

Kompletní ventilátorová jednotka pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu 20 – 900 m³/h, krytí standardně...

Ventilátory s filtrem

Ventilátory s filtrem TopTherm EMC

Kompletní ventilátorová jednotka s EMC stíněním pro montáž na svislých plochách bez použití nářadí. Množství vzduchu...

Ventilátory s filtrem

Ventilátory s filtrem TopTherm s EC motory

Energeticky úsporné provedení ventilátorů s filtrem RTT s technologií EC. Od 180 m³/h s integrovaným řídicím rozhraním (0-10 V / vstup pulzně...