SUISA

Hudba v dátovom centre

Osem miliónov eur na autorských honorároch sa každoročne nahromadí, keď hit Last Christmas zaznie z reproduktorov v reštauráciách a obchodných domoch alebo na vianočných trhoch. Inými slovami, podiel na zisku sa vypláca umelcom počas ich života a neskôr ich dedičom.

SUISA (SUISse Auteurs) bola založená v roku 1923: Je to združenie autorov a vydavateľov hudby, ktoré vzniklo na ochranu práv švajčiarskych hudobníkov na autorské honoráre. V súčasnosti je v ňom združených viac ako 37 000 skladateľov, textárov a hudobných vydavateľstiev. Moderné IT a efektívna infraštruktúra sú nevyhnutné pre správu mnohých licencií a pre vyberanie autorských honorárov, hneď ako sa na pódiu, v rozhlase alebo v televízii prehrá hudba. Spoločnosť Rittal ju založila v úzkej spolupráci so spoločnosťou SUISA pri modernizácii dátového centra v Zürichu.

Máme pocit, že šetríme peniaze a zároveň robíme niečo dobré pre životné prostredie.
Thomas Lagler, IT Project Leader, SUISA

Naše vlastné dátové centrum nám poskytuje bezpečnosť a nezávislosť

Výzvou bolo, že dátové centrum sa datuje do 60. rokov 20. storočia a že celá plocha 150 m2 bola ochladená, aby sa servery neprehriali. Thomas Lagler, vedúci IT projektu v spoločnosti SUISA, vysvetľuje: V zásade by malo stačiť ochladiť iba plochu asi 15 m2, takže to nemalo zmysel, ani z ekonomického, ani z ekologického hľadiska. Koncom roku 2016 sa teda SUISA rozhodla modernizovať svoje dátové centrum. Malo sa zabrániť outsourcingu a infraštruktúra sa mala udržiavať interne. Dôvodom bola podľa pána Laglera túžba po bezpečnosti a nezávislosti od jedného konkrétneho dodávateľa. Úlohou spoločnosti Rittal bolo zabezpečiť energeticky efektívne chladenie a zjednodušiť včasné zisťovanie požiaru a hasiace schopnosti.

At SUISA, four TS IT racks with two Liquid Cooling Packages (LCP) CW each plus an IT chiller were set up.

Rozptyl tepla pri zdroji

Každý podnik je jedinečný a to, či sa zameriava na chladenie jednotlivých IT rozvádzačov, balíkov alebo celých miestností, závisí od konkrétnej situácie. Napríklad klimatizačné jednotky namontované priamo na racku IT odvádzajú teplo priamo v mieste, kde vzniká, a sú tak obzvlášť účinné. Koncept presvedčil SUISA. Ostatní dodávatelia mohli iba krútiť hlavami, pretože zistili, že existujúca vyvýšená podlaha predstavuje dobrú východiskovú pozíciu. Bolo im jasné, že sa môžu držať starého konceptu a pokračovať v práci so samostatnou studenou / teplou uličkou pre racky, dodal Thomas Lagler. Nápad od Rittal však počítal s niečím iným. Na SUISA boli umiestnené štyri TS IT racky s dvoma Liquid Cooling Packages (LCP) CW a plus IT chladič. LCP využívajú ako chladiace médium studenú vodu a dokážu si poradiť aj s veľmi vysokým tepelným zaťažením až 55 kW na rack. Je založený na výmenníku tepla vzduch / voda, ktorý na chladenie ohriateho vzduchu z IT racku využíva studenú vodu. Požadovaná hodnota je teda teplota privádzaného vzduchu na server, ktorú si môže zákazník voľne nastaviť. Americká spoločnosť pre kúrenie, chladenie a klimatizáciu (ASHRAE) v súčasnosti odporúča teploty privádzaného vzduchu medzi 18°C a 27°C. LCP CW reguluje túto požadovanú hodnotu úplne automaticky prispôsobením prietoku vody a objemového prietoku vzduchu skutočným tepelným stratám. SUISA pre tento systém nemusela implementovať žiadne štrukturálne zmeny. Pokiaľ ide o prúdenie vzduchu, racky sú teraz utesnené sklenenými dverami.

Monitorovanie požiaru a včasná detekcia

Monitorovací systém Rittal CMC III tvorí jadro možností monitorovania požiaru a včasnej detekcie. Skladá sa z centrálnej procesorovej jednotky, ktorá v dátovom centre interaguje s rôznymi snímačmi teploty, prístupu, úniku, dymu / ohňa a vlhkosti v kryte. Akonáhle sa veci v racku príliš zahrejú, dvere sa automaticky otvoria, aby sa mohol na ochladenie využiť okolitý vzduch z dátového centra.
V minulosti neexistovali elektromery iba pre samotné dátové centrum. Teraz je možné monitorovať a vyhodnocovať spotrebu až k samotnej serverovej jednotke, čo je dôležitý krok k energetickej účinnosti.

Prehľad

Projekt
SUISA (SUISse Auteurs)
Miesto
Zurich, Švajčiarsko
Pobočka
IT-infrastructure
Výzva

Staré dátové centrum nebolo energeticky efektívne, celá plocha 150 m2 bola ochladená.

Energeticky efektívne chladenie a optimalizácia detekcie a hasenia požiaru

Riešenie

Radové chladenie (LCP CW) odvádza teplo priamo pri jeho zdroji (55 kW)
Monitorovací systém Rittal CMC III pre včasnú detekciu požiaru (vrátane senzorov teploty, úniku a vlhkosti).
Monitorovanie spotreby energie až po poslednú serverovú jednotku