National Bank of Kuwait

Dostupnosť systému 99,982%

Dostupnosť 99,982 percenta a prestoje iba 1,6 hodiny ročne, to sú požiadavky Uptime Institute na certifikáciu počítačového centra úrovne III. Výzvou, ktorej čelila Kuvajtská národná banka, bolo, ako vybaviť nové dátové centrum v existujúcej budove takým spôsobom, aby bolo možné dodržať tieto prísne požiadavky.

Inštitúcia založená v roku 1952 je prvou národnou bankou v Kuvajte. Závisí od rýchlych a vysoko dostupných obchodných procesov, ako aj od bezpečného prostredia IT. Kuvajtská banka spolu s Rittal vypracovala plán vysoko dostupného a spoľahlivého dátového centra. V hlavnom dátovom centre poskytuje zálohu modulárny UPS v prípade výpadku napájania. Na splnenie špecifikácií Inštitútu je potrebné prekonať výpadok napájania trvajúci až 72 hodín. Chladenie a distribúcia energie boli implementované s produktmi Rittal a navrhnuté pre viacnásobnú certifikáciu Tier III. Monitorovací systém Rittal Computer Multi Control III (CMC III) kontroluje parametre, ako je teplota, prístup alebo vlhkosť vzduchu v dátovom centre. Údaje sú konsolidované a spracované v centrálnej jednotke. Potom je integrovaný prostredníctvom protokolu SNMP do riešenia Rittal RiZone DCIM, ktoré nepretržite monitoruje údaje a v prípade potreby spustí alarm.

Použité chladiče IT sú navrhnuté pre menovitú nominálnu chladiacu kapacitu 1 200 KW v konfigurácii N + 1; ochladzujú systémy IT bezpečným spôsobom, aj keď je vonkajšia teplota až 52 stupňov Celzia. Bank of Kuwait si ďalej vybrala záložné výpočtové stredisko s IT rackmi, chladením miestnosti a obmedzením uličky. Aj tu CMC III a RiZone monitorujú celé dátové centrum.