Gartner Elektrotechnik

Rastie s pomocou technológie automatizovaného obrábania skríň

Spoločnosť Gartner Elektrotechnik so sídlom v severnom Rakúsku chápe, že aby mohol podnik rásť, musí investovať do ľudí, infraštruktúry a vybavenia. Z tohto dôvodu kúpila elektrotechnická spoločnosť od spoločnosti Rittal stroj Perforex LC 3015, ktorý uviedol do prevádzky 3D laserové obrábacie centrum v auguste 2017. Táto technológia umožňuje automatizáciu procesov a je základom pre budúci rast. Na programovanie systému používa spoločnosť Gartner Elektrotechnik softvér EPLAN Pro Panel, riešenie CAE pre 3D inžinierstvo krytov.

Jednou z najväčších výziev skríň je potreba optimalizovať výrobné procesy z hľadiska času aj kvality. Z tohto dôvodu sme hľadali komplexného dodávateľa pre obrábacie centrum a strojársky softvér. To nám dáva jediný kontaktný bod a môžeme si byť istí, že všetky procesy a cykly sú zosúladené. Rittal a Eplan sú pre nás dokonalí partneri.
Friedrich Gartner, Managing Director of Gartner Elektrotechnik
The electrical engineering company purchased a Perforex LC 3015 from Rittal, putting the 3D laser machining centre into operation in August 2017.

Investícia do budúcnosti

Každý podnik, ktorý chce prežiť a prosperovať vo výrobe rozvádzačov, musí investovať do budúcnosti, vysvetľuje Friedrich Gartner. A práve to firma robí pomocou automatizačnej technológie, ktorá zjednodušuje a urýchľuje výrobu. Spoločnosť Gartner Elektrotechnik našla ideálne riešenie v zmysle 3D laserového obrábacieho centra Perforex LC 3015 od spoločnosti Rittal. Pôvodná metóda obrábania nehrdzavejúcej ocele bola pomalá, hlasná a vyžadovala vysoké opotrebenie príslušných nástrojov. Nová najmodernejšia laserová technológia Perforex LC 3015 zaisťuje rýchly, bezvibračný a bezkontaktný proces bez poškodenia a zafarbenia rezných hrán. Okrem toho je oveľa menšia potreba manuálneho prepracovania, napríklad odhrotovania. Materiály už nemusia byť upnuté na svojom mieste, môžu byť jednoducho umiestnené na povrch obrábacieho centra, čo ďalej urýchľuje výrobu. Celkovo nové vybavenie zvýšilo kvalitu a ušetrilo čas.

Rýchlo v prevádzke

Laser je v prevádzke od augusta 2017. Perforex podporuje programovanie dielní na báze komponentov aj programovanie pomocou importovaných údajov CAD, napr. od softvéru EPLAN Pro Panel, ako je to v prípade spoločnosti Gartner Elektrotechnik. Riešenie CAE pre 3D projektovanie rozvádzačov zaručuje, že návrh rozvádzača a návrh riadiaceho systému idú ruka v ruke. Gartner je vysoko spokojený s partnerstvom s Rittal a Eplan a je do budúcnosti optimistický: Sme rastúci podnik. Zaznamenávame každoročné zvýšenie obchodného objemu okolo 15 až 25 percent. A vďaka laserovému obrábaciemu centru si môžeme byť istí, že tieto čísla v roku 2018 dosiahneme.

Prehľad

Projekt
Gartner Elektrotechnik
Miesto
Kirchschlag, Rakúsko
Pobočka
Electrical-and-Automation
Výzva

Optimalizácia výrobných procesov pre konštrukciu rozvádzačov
Obrábanie povrchov z nehrdzavejúcej ocele vyžadujúce vysoké opotrebenie

Riešenie

Automatizácia na zjednodušenie a zrýchlenie výrobných procesov
Laserové obrábacie centrum Perforex LC 3015 od spoločnosti Rittal Automation Systems
Programovanie priamo zo softvéru Eplan Pro Panel