Fest GmbH

Dvakrát rýchlejšie

Pripojenie pomocných spotrebičov k veľkým riadiacim a rozvádzačovým systémom bolo často komplikovanou a časovo náročnou úlohou, ktorá vyžadovala veľa manuálnej práce. Pre menšie distribučné systémy energie, ktoré dodávajú týmto pomocným spotrebiteľom energiu, bolo potrebné zapojiť všetky komponenty jednotlivo, čo predstavovalo obrovské množstvo práce. Spoločnosť Fest GmbH, výrobca ovládacích prvkov a rozvádzačov z nemeckého Goslaru, našla pre prebiehajúci projekt oveľa lepšie riešenie; Fest po prvýkrát používa systém RiLine Compact na distribúciu energie spoločnosti Rittal pre pomocné pohony v rozvádzači používanom v kovoobrábacom závode. Je ideálny na zásobovanie malých nákladov energiou. Systém je založený na doske s integrovanými vodičmi a spojitou kontaktnou sieťou. Dosku je možné ľahko namontovať v niekoľkých jednoduchých krokoch zaklapnutím na nosnú lištu DIN v kryte; nie sú potrebné žiadne nástroje. Rovnako tak je možné komponenty rovnako ľahko nasadiť na všestrannú dosku chránenú proti nárazom, a to opäť bez potreby náradia. Pri rovnakej operácii sú komponenty elektricky kontaktované. Týmto spôsobom sa distribúcie energie s maximálnym menovitým prúdom do 125 A skutočne vytvárajú veľmi rýchlo a s minimom práce.

Inštalácia je prakticky nenáročná a je potrebných oveľa menej dielov. Rozhodujúcim faktorom však je, že príslušný pracovný čas zhruba znížime na polovicu.
Sven Rottgardt Project Manager at Fest GmbH

Pre spoločnosť Fest je táto rýchla a beznástrojová inštalácia hlavnou výhodou RiLine Compact. Systém je jednoducho ideálnym riešením pre malé distribúcie. Záverom je, že dokonca šetríme peniaze, šťastne dodáva Sven Rottgardt, projektový manažér spoločnosti Fest. V porovnaní s riešeniami použitými pred jednotlivými rozvodmi alebo hrebeňovými mostami je v dielni strávených zhruba o 50 percent menej času. Dôvodom je, že RiLine Compact eliminuje množstvo manuálnych pracovných operácií, ktoré sú pri konvenčnej inštalácii normou. A projektový manažér spomína ďalšiu z výhod systému: Počas uvádzania do prevádzky sa pravidelne stáva, že je potrebné pripojiť ďalšiu záťaž. S RiLine Compact máme k dispozícii zodpovedajúci priestor, aby sme ho mohli rýchlo a ľahko integrovať do existujúceho systému.

Konzistentné procesy zaisťujú vyššie rýchlosti

Použitie ľahko zostaviteľného systému RiLine Compact v súčasnom projekte je iba jedným z bodov, kde Fest pracuje na zvýšení efektívnosti v hodnotovom reťazci. Osobitný dôraz sa kladie na integrované procesy od strojárstva po výrobu. Vo Fest sú všetky procesy založené na precízne udržiavanej dizajnovej databáze. Systém správy materiálu použitý v kalkulácii k nej pristupuje úplne rovnakým spôsobom ako elektrické plánovanie, ktoré je vo Feste implementované v EPLAN Electric P8. Do celého inžinierskeho procesu sa investuje veľa práce, vysvetľuje Rottgardt: Čím presnejšie plánujeme, tým ľahšie to bude neskôr v dielni. Výsledkom sú veľmi podrobné súčasti a zoznamy vodičov počas fázy plánovania. Všetky komponenty sú už vopred roztriedené v závislosti od krytov, do ktorých sa majú inštalovať. V budúcnosti sa smerovací nástroj v EPLAN Pro Panel použije aj na automatický výpočet káblových trás v kryte a na vypočítanie dĺžok vodičov. To znamená, že káble je možné automaticky zostaviť a označiť štítkom, čo potom výrazne zjednodušuje následný proces zapojenia.

Prehľad

Projekt
Fest GmbH
Miesto
Goslar, Nemecko
Pobočka
Electrical-and-Automation
Výzva

Konštrukcia rozvádzača pre kovospracujúci závod

Umiestnenie pomocných jednotiek na malom priestore

Riešenie

Použitie RiLine Compact pre napájanie malých spotrebiteľov

Inštalácia bez použitia nástrojov, s niekoľkými jednoduchými krokmi, pripevnením na DIN lištu v skrini

Priestor pre ďalších spotrebiteľov