Takplåt IP 55 sluten för VX, VX IT

Artikelnummer: SV 9681.682

E-Nummer: E2505924

För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak för andra skåp.

Artikelnummer:
SV 9681.682
Produktbeskrivning
För skåp utan takplåt samt för utbyte mot standardtak.
Material
Stålplåt, 1,5 mm
Ytbehandling
Strukturlack
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för
Bredd: = 800 mm
Djup: = 1.200 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
13,16 kg
Bruttovikt
13,36 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177954045
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivning
SV roof plate, WD: 800 x 1200 mm, IP 55, for VX, VX IT
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual