- Artikelnummer:
- SV 9342.410
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Tunnelklämma
- Märkström max.
- 100 A
- Märkspänning
- 690 V, 3~
- Elektriska värden UL(SCCR)
- 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max 100 A, NLRV/7
- Kabelutgång
- nedtill
- För skensystem med centrumavstånd
- 60 mm
- Observera:
- Kabelutgång: Apparatutgång resp. som utgående ledning från brytaren
- Angivna tekniska data kan avvika vid UL-användning
- Poltal
- 3-polig
- Dimension
- Bredd: 72 mm
Höjd: 210 mm
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- 10 ‐ 35 mm²
- Passar för samlingsskenor
- Höjd: 5, 10 mm
- Klämutrymme för laminerade kopparskenor (B x H)
- 10 x 7,8 mm
- Passar för tillverkare (typ)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,57 kg
- Bruttovikt
- 0,576 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,114
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivning
-
SV CB-apparatadapter, 100 A, 690 V, 3-polig, kabelutgång nedtill, anslutning rundledartvärsnitt 10-35 mm, klämutrymme BH: 10x7,8 mm