- Artikelnummer:
- SZ 7993.146
- Produktbeskrivning
- Inbyggnadsadapter för huvudströmbrytare, för montage i Rittal apparatskåpsystem VX25, TS 8 och VX SE. Med hjälp av inbyggnadsadaptern för huvudströmbrytare kan ett huvudbrytarhandtag monteras fast och tillbakaskjutet i en apparatskåpsdörr.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Pulverlackerad, strukturlack
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Kontaktfäste
Tätningsram
Cellgummi
- Passar för dörrbredd
- 500 mm
- Inbyggnadsmöjligheter
- Kontaktfästet för fastsättning av vridanordningen monteras direkt vid dörren på ett eller två systemchassin
- Montagekrav
- Borrhålet för genomföring av vridanordningen kan anpassas individuellt. För tätningsramens baksida medföljer en limtätning av lös polyeten. Denna trycks mot montageplåten när dörren är stängd.
- Dimension
- Bredd: 310 mm
Höjd: 450 mm
Djup: 90 mm
- Passar för skåptyp
- VX
- VX SE
- TS
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 55
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 5,72 kg
- Bruttovikt
- 6,72 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeskrivning
-
SZ main switch installation adapter for door width 500 mm