Jordningsskena, horisontell

Artikelnummer: DK 7113.000

E-Nummer: E2568378

Potentialutjämningsskena, strömbelastbarhet ca. 200 A.

Artikelnummer:
DK 7113.000
Leveransens omfattning
Jordningsskena av E-Cu 57 enligt DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 anslutningspunkter med skruvar M5
2 jordningsanslutningar 25 mm²
2 isolatorer
Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension
Bredd: 15 mm
Höjd: 5 mm
Längd: 450 mm
Passar för
Skåptyp: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
Väggskåp AX, 3-delat
Bredd: > 600 mm
Djup: > 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,402 kg
Bruttovikt
0,436 kg
Tullvarukod
74198090
EAN
4028177124943
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Produktbeskrivning
DK Jordningsskena, horisontell, L: 450 mm för B: 600/800 mm
Förklaringar
Tillverkarens deklaration