Golvfäste för TS IT, TX CableNet

Artikelnummer: DK 5501.320

För montage av golvplåtsmoduler.

Artikelnummer:
DK 5501.320
Produktbeskrivning
För montage av bottenplåtsmoduler.
Fördelar
Verktygsfritt montage eller ihopskruvning.
Enkel att komplettera i efterhand och kombinera med utdragbart tippskydd.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Lackerad
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
2 fästskenor inkl. fastsättningsmaterial.
Passar för
Skåptyp: TS IT
TX CableNet
Djup: 1.000 mm
Förpackningsenhet
2 st.
Nettovikt
1,6 kg
Bruttovikt
1,92 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
7,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177678897
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
DK Bottenplåtsmodul, 2 infästningsskenor inkl. fastsättningsmaterial, D: 1000 mm, för TS IT, TX CableNet, stålplåt, RAL 7035
Dokumentation
Manual