Ritningsficka av stålplåt för VX, TS, VX SE, PC, TP underdel

Artikelnummer: SZ 4115.000

För fastsättning på dörramen i önskad höjd.

Artikelnummer:
SZ 4115.000
Produktbeskrivning
För fastsättning på dörramen i önskad höjd.
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Inre höjd
210 mm
Inre bredd
355 mm
Passar för dörrbredd
500 mm
Dimension
Djup: 90 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,803 kg
Bruttovikt
1 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177091795
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Produktbeskrivning
SZ Ritningsfickor, för VX, TS, VX SE, PC, TP-underdel, stålplåt, för dörrbredd: 500 mm, D: 90 mm
Dokumentation
Info sheet