Väggmonterat kylaggregat TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Artikelnummer: SK 3329.500

E-Nummer: E2569455

Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare. Finns i specialformaten ”horisontell” och ”inbyggd”.

Artikelnummer:
SK 3329.500
Utförande
väggmontage
Produktbeskrivning
Energieffektiva Blue e kylaggregat för väggmontage i effektklasserna 300 W till 4000 W och från 1000 W med integrerad elektrisk kondensatförångare.
Fördelar
Kan sammankopplas med IoT-gränssnitt via Blue e IoT-adapter för kylaggregat med kyleffekt från 500 W med e-Comfort controller
Material
Stålplåt
Färg
RAL 7035
Leveransens omfattning
Kondensor med RiNano-beläggning
Anslutningsklart (kontaktdon)
Håltagningsmall
Fastsättningsmaterial
Integrerad elektronisk kondensatavdunstning
Total kyleffekt enligt DIN EN 14511
Kyleffekt L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Kyleffekt L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Kyleffekt L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Kyleffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Märkspänning
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Märkström max.
Vid 50 Hz: 7,9 A
Vid 60 Hz: 10,1 A
Startström (max.)
Vid 50 Hz: 25 A
Vid 60 Hz: 22 A
Lufteffekt (friblåsande)
Ytterkretslopp: 1.230 m³/h
Innerkretslopp: 1.230 m³/h
Energieffektivitetsförhållande (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Kyleffektstal L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7
Utförande
väggmontage
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 1.580 mm
Djup: 295 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
Yttre kretslopp IP 34
Inre kretslopp IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Köldmedium/kylmedium
Köldmedium: R-513A
mängd: 1,15 kg
GWP-faktor (Global Warming Potential): 631
CO₂-ekvivalent (CO₂e): 0,73 t
Temperaturreglering
e-Comfort controller (fabriksinställning +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Förvaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Inställningsområde
20 °C...55 °C
Märkeffekt Pel
Märkeffekt L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Märkeffekt L35 L35/60 Hz: 1,53 kW
Märkeffekt L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Märkeffekt L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Tillåtet driftstryck (p max.)
28 bar
Försäkring
Automatsäkring/smältsäkring: 16 A
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
69,35 kg
Bruttovikt
73 kg
Tullvarukod
84158200
EAN
4028177323117
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivning
SK Blue e kylaggregat, väggmonterade, 2.55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, stålplåt, BHD: 400x1580x295 mm
Godkännanden
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikat
EAC
Förklaringar
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual – R-513A
Manual – R134a
Safety instructions
Datablad
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Teknik i detalj
Teknisk systemhandbok