Temperatursensor för kylaggregat Blue e+, Chiller Blue e+

Artikelnummer: SK 3124.400

NTC-givare för reglering av Blue e+ kylaggregat efter en individuell mätpunkt inne i apparatskåpet (reglering efter extern givare) och efter kylaggregatets kalluftutlopp inne i apparatskåpet (reglering efter utblåsningstemperatur). Användning för chillers: Differensstyrd reglering används när medietemperaturen måste regleras i förhållande till omgivningstemperaturen (positivt eller negativt). Temperatursensorn ska då placeras nära Blue e+ chiller.

Artikelnummer:
SK 3124.400
Produktbeskrivning
NTC-givare för reglering av Blue e+ kylaggregat efter en individuell mätpunkt inne i apparatskåpet (reglering efter extern givare) och efter kylaggregatets kalluftutlopp inne i apparatskåpet (reglering efter utblåsningstemperatur). För chiller: Differensstyrd reglering används när det finns krav på att reglera medietemperaturen utifrån omgivningstemperaturen (positivt eller negativt). Temperatursensorn ska då placeras nära Blue e+ chiller.
Leveransens omfattning
Extern sensor med anslutningskabel (2,5 m lång)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,05 kg
Bruttovikt
0,093 kg
Tullvarukod
90269000
EAN
4028177801370
ETIM 9
EC004587
ETIM 8
EC004587
ECLASS 8.0
27200208
Produktbeskrivning
SK Temperature sensor, for cooling unit Blue e+
Certifikat
EAC
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknisk systemhandbok