- Artikelnummer:
- AX 2820.082
- Produktbeskrivning
- Sockelhörndel med stor öppning för optimal tillgång till skruvstället. Kan täckas över med en hörnkåpa av plast.
- Material
- Sockelhörndel: Stålplåt
Sockelplåt fram/bak: Stålplåt
Hörnskydd: Plast
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- 4 sockelhörndelar, 200 mm höga
4 hörntäcklister
1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm
2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög
Inkl. fastsättningsmaterial
- Observera:
- Sockelplåtar, för sidoavslutning av en sockelenhet
- Components from the 1st generation base/plinth system cannot be combined with components from the 2nd generation base/plinth system
- Dimension
- Höjd: 200 mm
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 800 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Typ 12
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Nettovikt
- 8,6 kg
- Bruttovikt
- 8,9 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177942639
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeskrivning
-
AX Sockelhörndelar med sockelplåtar, fram och bak, H: 200 mm, för B: 800 mm