Golvpulpeter Rostfritt stål

Artikelnummer: TP 2685.600

Golvpulpeter av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), montageklar enhet med hög kapslingsklass IP 55 i fyra olika bredder. Enkel hantering tack vare självlåsande lockstöd. Utbytbar låsinsats. Enkel kabelinföring tack vare delade bottenplåtar

Artikelnummer:
TP 2685.600
Material
Material: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dörr resp. dubbeldörr och pulpetlock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling
Skåp, dörr, pulpetlock och bottenplåtar: Streckslipat, korn 400
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp, med slutet bakstycke och sluten sidogavel
Dörr resp. dubbeldörr med stånglås på framsidan
Pulpetlock med lockstöd och vridlås i skåpet
Lås med dubbel låsinsats
Bottenplåtar, delade
Montageplåt
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 960 mm
Mått för montageplåt (B × H)
930 mm x 780 mm
Djup uppe
480 mm
Djup nere
400 mm
Antal dörrar
2
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Dimension
Bredd: 1.000 mm
Höjd: 960 mm
Djup uppe: 480 mm
Djup nere: 400 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
77,115 kg
Bruttovikt
79,5 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177031395
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Produktbeskrivning
TP Golvpulpet, BHD: 1000 x 960 x 400/D2: 480 mm, rostfritt stål, 1.4301
Godkännanden
TÜV
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK