Plastfläns med membran, för AX

Artikelnummer: SZ 2565.300

E-Nummer: E2504057

Stick bara hål i plasten med något spetsigt och dra igenom kabeln.

Artikelnummer:
SZ 2565.300
Produktbeskrivning
Stick bara hål i plasten med en spets och dra igenom kabeln.
Material
Plast enligt + UL 94-V0
Färg
Liknar RAL 7035
Observera:
Tilldelningen av flänsarnas storlek anges vid respektive låda
Dimension
Bredd: 301 mm
Djup: 221 mm
Passar för
Skåptyp: AX
Plåtfläns
Storlek: 5
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66 vid korrekt montage
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Typ 12
Antal kabelinföringar och Ø (mm) min.-max.
30 x 5-11
40 x 10-15
5 x 15-25
2 x 19-34
2 x 26-54
1 x 50-110
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
0,56 kg
Bruttovikt
0,562 kg
Tullvarukod
39269097
EAN
4028177935730
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Produktbeskrivning
SZ Plastflänsar, för AX, med membran, BD: 301x221 mm, för plåtfläns, storlek 5
Godkännanden
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Info sheet