- Artikelnummer:
- SZ 2500.460
- Utförande
- med anslutningsledning
- Produktbeskrivning
- För tidssparande och enkel anslutning av LED-systembelysning.
- Färg
- Svart
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Tvärsnittsarea
- 0,75 mm²
- Längd
- 800 mm
- AWG
- AWG 18
- Dimension
- Bredd: 31 mm
Höjd: 78 mm
Djup: 30 mm
Längd: 800 mm
- Elektrisk anslutning
- 2,5 A
- Märkspänning
- 230 V (AC)
- 24 V (DC)
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 0,09 kg
- Bruttovikt
- 0,108 kg
- Tullvarukod
- 85365019
- EAN
- 4028177809178
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeskrivning
-
SZ Dörrkontakt med anslutningsledning, L: 800 mm, svart