- Artikelnummer:
- AX 2362.010
- Produktbeskrivning
- Skyddstaket skyddar effektivt skåpet mot ansamling av fukt och andra föroreningar genom sin lutning.
- Material
- Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
- Ytbehandling
- Streckslipat, korn 240
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Inbyggnadsmöjligheter
- Kan skruvas fast vid dynamisk belastning
- Dimension
- Höjd: 37 mm
- Typklassning motsvarande UL 50E
- Typ 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Passar för
- Skåptyp: AX
Bredd: = 500 mm
Djup: = 210 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Nettovikt
- 1,66 kg
- Bruttovikt
- 2,04 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177938120
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivning
-
AX Skyddstak, for BD: 500x210 mm, rostfritt stål