Stor svängram, utan plåt för TS, VX SE, 600 mm och 1200 mm breda skåp

Artikelnummer: SR 2340.700

För 600 och 1200 mm breda skåp, 22–45 HE, utan plåt, för montage av 482,6 mm inbyggnadskomponenter (19").

Artikelnummer:
SR 2340.700
Produktbeskrivning
För montage på 482,6 mm (19")-inbyggnadskomponenter.
Material
Stålplåt
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. vridlås med dubbel låsinsats
Material för fastsättning på inbyggnadssats
Montagekrav
Beroende på utbyggnader behövs TS systemchassi 23×73 mm eller TS systemchassi 17×73 mm
Observera:
För fler utbyggnadsmöjligheter, se ”Teknik i detalj”
Passar för
Skåptyp: TS
Bredd: = 600 mm
= 1.200 mm
Höjd: ≥ 2.000 mm
Höjdenheter
40 HE
Passar för skåptyp
TS
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
12,271 kg
Bruttovikt
12,917 kg
Tullvarukod
94039910
EAN
4028177021679
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivning
SR Svängram, stor, utan plåt, för TS, VX SE, för B: 600/1200 mm, 40 HE
Dokumentation
Manual
Datablad
Teknik i detalj