Ventilerade frontplåtar Bredd 482,6 mm (19")

Artikelnummer: EL 2233.000

För ventilation av skåp och lådor.

Artikelnummer:
EL 2233.000
Produktbeskrivning
För ventilation av skåp och lådor.
Material
Aluminium
Ytbehandling
Natureloxerad
Inbyggnadsmått
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Höjdenheter
3 HE
Förpackningsenhet
3 st.
Nettovikt
1,158 kg
Bruttovikt
1,359 kg
Tullvarukod
76169990
EAN
4028177018976
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Produktbeskrivning
EL Ventilerade frontplåtar, 3 HE, 482.6 mm (19")