- Artikelnummer:
- SR 1962.200
- Produktbeskrivning
- För stöd av tunga elektronikchassin, 482,6 mm (19") i svängramen.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- For slide-in equipment with installation depth
- < 190 mm
- Förpackningsenhet
- 10 st.
- Nettovikt
- 1,6 kg
- Bruttovikt
- 1,663 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177013117
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivning
- SR Glidskenor, för chassin med inbyggnadsdjup <190 mm