Väggfäste för AX stålplåt, KX stålplåt, AX IT, EL

Artikelnummer: SZ 1590.010

E-Nummer: E2503999

För fastsättning av skåp AX och KX i stålplåt.

Artikelnummer:
SZ 1590.010
Produktbeskrivning
För fastsättning av skåp AX och KX i stålplåt.
Fördelar
Direkt skruvkoppling bakifrån med en självformande skruv i skåpets genomföring
Material
Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fastsättningsmaterial
Väggavstånd
10 mm
Passar för
Skåptyp: AX stålplåt
KX stålplåt
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Typ 12
Förpackningsenhet
4 st.
Nettovikt
0,132 kg
Bruttovikt
0,168 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod
73182900
EAN
4028177938045
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeskrivning
SZ Väggfaste, för AX och KX stålplåt, väggavstånd: 10 mm
Godkännanden
DNV-GL
UL + C-UL - FTTA
Dokumentation
Load brochure
Manual