Bus-skåp BG Rostfritt stål

Artikelnummer: BG 1558.010

Bus-skåp av rostfritt stål 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-gångjärn. Kapslingsklass IP 66.

Artikelnummer:
BG 1558.010
Material
Skåp: Rostfritt stål 1,4301 (AlSI 304)
Lock: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), omgivande inskummad PU-tätning
180°-gångjärn: zinkgjutgods
Ytbehandling
Skåp och lock: Streckslipat, korn 240
180°-gångjärn: kromade
Leveransens omfattning
Skåp med lock
180°-gångjärn (2 stycken)
Profilskena TH 35/7,5
Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Dimension
Bredd: 400 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 123 mm
Materialtjocklek låda
1,5 mm
Materialtjocklek dörr
1,25 mm
Position dörrupphängning
nedtill
Antal profilskenor
1
Lås
Utförande för lås: Snabbkoppling inkl. plasthylsor
Antal lås: 2
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
3,92 kg
Bruttovikt
4,12 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177009912
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
BG Busskåp, BHD: 400 x 200 x 123 mm, rostfritt stål 1.4301, utan montageplåt, med lock, profilskena
Godkännanden
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
White Paper
Datablad
Teknik i detalj