Apparatskåp AX, rostfritt stål

Artikelnummer: AX 1003.000

E-Nummer: E2503852

De robusta kapslingarna i rostfritt stål har ett inbyggt nocksystem som gör att man kan bygga ut systemet i stor omfattning utan att behöva borra på ett enkelt och snabbt sätt.

Artikelnummer:
AX 1003.000
Material
Skåp: Rostfritt stål
Dörr: Rostfritt stål, omgivande inskummad PU-tätning
Montageplåt: Stålplåt
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Ytbehandling
Skåp och dörr: Streckslipat, korn 400, ytgrovhet < 0,8 µm
Montageplåt: förzinkad
Leveransens omfattning
Skåp med dörr(ar), öppningsvinkel 130°
Montageplåt
Lås: 3 mm dubbellås
Kapslingsklass NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529
IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E
Typ 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Typ 12
IK-kod
IK10
Dimension
Bredd: 300 mm
Höjd: 300 mm
Djup: 210 mm
Materialtjocklek dörr
1,5 mm
Materialtjocklek låda
1,25 mm
Materialtjocklek montageplåt
2 mm
Mått för montageplåt (B × H)
250 mm x 275 mm
Antal dörrar
1
Lås
Utförande för lås: Vridlås
Antal lås: 1
Låsinsats: 3 mm dubbellås
Material lock: Zinkgjutgods
Grundmaterial
Rostfritt stål 1.4301 (AlSI 304)
Förpackningsenhet
1 st.
Nettovikt
6,321 kg
Bruttovikt
6,335 kg
Tullvarukod
94032080
EAN
4028177815063
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Produktbeskrivning
AX Kompaktapparatskåp, BHD: 300x300x210 mm, rostfritt stål 1.4301, med montageplåt, med en dörr, ett vridlås
Godkännanden
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Övrig information
Load brochure
Manual
Product presentations
Protective conductor brochure
Safety instructions
Datablad
Teknik i detalj