Produsele noastre dedicate mediului industrial
Dulapuri industriale
Învingeți concurența cu sistemul nostru de dulapuri și cutii, care se disting prin simplitate, ușurință în asamblare și funcții versatile.
Distribuția energiei electrice
Întotdeauna în siguranță cu tehnologia superflexibilă de distribuție a energiei. Soluțiile noastre testate se remarcă prin asamblarea simplă și sigură și prin planificarea ușor de utilizat.
Controlul climatizării
Sporiți eficiența și protejați în același timp mediul înconjurător cu soluțiile noastre de climatizare ecologică și de economisire a energiei pentru echipamente și utilaje.
Sisteme de Automatizare Rittal
Gama noastră de soluții, de la unelte manuale până la tehnologia de mașini complet automatizate, vă va accelera semnificativ procesele.
Accesorii
O gamă cuprinzătoare de accesorii ale sistemului pentru dulapurile industriale și IT cu posibilități infinite de utilizare.
Infrastructură IT
Sisteme de rack-uri IT
Cu soluțiile noastre flexibile, veți găsi rack-ul perfect pentru cerințele dumneavoastră individuale, acoperind toate aplicațiile de rețea, mari și mici.
Cutii compacte pentru IT
Cutii compacte de 482,6 mm (19") pentru aplicații de rețea de mici dimensiuni. Pentru un acces optim și o utilizare flexibilă ca incintă montată pe perete sau pe podea.
Distribuție de putere în mediul IT
Distribuția energiei electrice și asigurarea energiei de rezervă sunt elemente-cheie ale disponibilității înalte a infrastructurii IT. Distribuția energiei în rack este disponibilă sub formă de PDU standard sau de soluții modulare de distribuție a energiei (PSM). Acest lucru permite soluții PDU pentru rack adaptate individual, de la distribuția de energie de bază până la soluții inteligente cu funcții extinse de măsurare și gestionare.
Climatizare în mediul IT
Conceptele de climatizare de la Rittal acoperă întregul spectru de aplicații, de la răcirea unui singur rack până la centre de date întregi. Siguranța și eficiența sunt prioritățile noastre.
Monitorizare în mediul IT
Obțineți o imagine de ansamblu mai bună a infrastructurii dumneavoastră IT cu ajutorul soluțiilor noastre flexibile și individuale pentru controlul și monitorizarea tuturor parametrilor fizici din mediul IT.
Soluții de securitate IT
Protecția perfectă împotriva amenințărilor fizice la adresa infrastructurii dumneavoastră IT: De la sisteme de camere modulare, până la seifuri de securitate și sisteme de stingere.
Soluții modulare pentru centre de date
Descoperiți noi perspective: De la module standardizate de centre de date la noi soluții de infrastructură și cloud.
RiMatrix S
Cu modulele preconfigurate, complete și standardizate pentru centrele de date, puteți economisi timp prețios de planificare și puteți fi complet operațional imediat.