- Artikelnummer:
- SV 9677.730
- Product omschrijving
- Voorgeconfectioneerde verbindingsset voor gangbare vermogensschakelaars (MCCB). Voor de elektrische verbinding tussen vermogensschakelaar en apparaatadapter (3-polig).
- Materiaal
- E-Cu
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor bestelnr.
- 9677.700
- 9677.705
- Geschikt voor fabrikanten (type)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 8,71 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 8,707
- Douanetariefnummer
- 74198090
- EAN
- 4028177707054
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Verbindingsset tbv SV 9677700/9677705 voor schakelapparatuur ABB (Tmax T7)/Schneider Electric (NS), 800A/1000A