Afdekstrook voor 185 mm railsystemen

Artikelnummer: SV 9677.560

Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde van het railsysteem.

Artikelnummer:
SV 9677.560
Product omschrijving
Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde van het railsysteem.
Materiaal
Bodemprofiel: polyfenylether (PPE)
Afsluitprofiel: polyfenylether (PPE)
Afdekprofiel: polyamide
Middenafdekking: polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
Afdekprofiel, gesleufd, 50 mm breed
Afdekprofiel, gesleufd, 100 mm breed
Bodemprofielen
Afsluitprofielen
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,3 kg
Brutogewicht
3,61 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177705425
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Product omschrijving
SV Afdekstrook voor railsysteem, passend voor kasten TS/SE, kastbreedte 800 mm, polyfenylether, polyamide
Toelatingen
UL + C-UL (listed)