- Artikelnummer:
- SV 9677.550
- Product omschrijving
- Voor de aanrakingsbescherming aan de voor- en achterzijde van het railsysteem.
- Materiaal
- Bodemprofiel: polyfenylether (PPE)
Afsluitprofiel: polyfenylether (PPE)
Afdekprofiel: polyamide
Middenafdekking: polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Afdekprofiel, gesleufd, 50 mm breed
Afdekprofiel, gesleufd, 100 mm breed
Bodemprofielen
Afsluitprofielen
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 2,21 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177705401
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Product omschrijving
-
SV Afdekstrook voor railsysteem, passend voor kasten TS/SE, kastbreedte 600 mm, polyfenylether, polyamide