- Artikelnummer:
- SV 9676.814
- Product omschrijving
- Voor bevestiging van de railkoperklauw of van aansluitcomponenten aan een railsysteem uit vlak-koper.
- Materiaal
- Roestvaststaal
- Afmetingen
- Schroefdraad: M10
Schroefdraadlengte: 140 mm - Leveringseenheid
- 8 st.
- Nettogewicht
- 0,76 kg
- Brutogewicht
- 0,88 kg
- Douanetariefnummer
- 73181900
- EAN
- 4028177626287
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
- SV Schroefverbindingen voor Flat-PLS 60/100, uitvoering schroef M10x140