- Artikelnummer:
- SV 9676.748
- Product omschrijving
- Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
- Materiaal
- Aansluitplaat: E-Cu
Drukstuk: roestvaststaal
Railkoperklauw: roestvaststaal
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
- Montage-instructie
- De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
- Railkoperklauw met inpersmoer M10
- Number of bars per conductor
- 2
- Bevestigingsmaat
- 50 mm
- Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
- 63 x 20 mm
- Geschikt voor gelamelleerd railkoper
- Aantal: 2
met aantal lamellen: 10
met lamellenbreedte: 63 mm
met lamellendikte: 1 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,47 kg
- Brutogewicht
- 0,478 kg
- Koperaandeel (kg / stuk)
- 0,19
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177625563
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Aansluitplaten voor gelamelleerd railkoper voor Flat-PLS 60/100, voor railkoperbreedte 2x10x63x1 mm, zonder schroef