Aansluitplaat voor gelamelleerd railkoper

Artikelnummer: SV 9676.747

Voor aansluiting van gelamelleerd railkoper.

Artikelnummer:
SV 9676.747
Product omschrijving
Voor de aansluiting van gelamelleerd railkoper op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal
Aansluitplaat: E-Cu
Drukstuk: roestvaststaal
Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie
De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
Railkoperklauw met inpersmoer M10
Number of bars per conductor
2
Bevestigingsmaat
50 mm
Klemruimte voor gelamelleerd railkoper (B x H)
32 x 20 mm
Geschikt voor gelamelleerd railkoper
Aantal: 2
met aantal lamellen: 10
met lamellenbreedte: 32 mm
met lamellendikte: 1 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,34 kg
Brutogewicht
0,346 kg
Koperaandeel (kg / stuk)
0,13
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177625556
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Aansluitplaten voor gelamelleerd railkoper voor Flat-PLS 60/100, voor railkoperbreedte 2x10x32x1 mm, zonder schroef
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens