Aansluitklemmen voor ronde aders

Artikelnummer: SV 9676.730

Voor een directe aansluiting van ronde aders 95 – 300 mm2 (massief of soepel).

Artikelnummer:
SV 9676.730
Product omschrijving
Voor de aansluiting van ronde aders op een verdelerrailsysteem uit vlak-koper. Geschikt voor 10 mm raildikte.
Materiaal
Aansluitklem: messing, vertind
Railkoperklauw: roestvaststaal
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal (zonder schroeven)
Montage-instructie
De benodigde schroeflengte moet overeenkomstig railkoperbreedte B worden geselecteerd, d.w.z. lengte = B + bevestigingsmaat. Schroeven zijn niet bij de levering inbegrepen.
Railkoperklauw met inpersmoer M10
Number of bars per conductor
2
Aansluiting van ronde aders
95 ‐ 300 mm²
Bevestigingsmaat
60 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,32 kg
Brutogewicht
0,327 kg
Douanetariefnummer
85369010
EAN
4028177625549
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Product omschrijving
SV Aansluitklemmen voor Flat-PLS 60/100, voor ronde aders 95-300 mm² re/rm, zonder schroef
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Algemene technische informatie
Technische gegevens