- Artikelnummer:
- SV 9676.002
- Materiaal
- Polyamide
Vlamdovend volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Bij toepassing van slechts 1, 2 of 3 railkoperdelen dienen de niet-gebruikte montageplaatsen met opvulstukjes te worden afgesloten
- Geschikt voor railsysteem
- Flat-PLS 60
- Geschikt voor railkoper
- Vlak railkoper
- Doorsnede
- 60 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,659 kg
- Brutogewicht
- 0,67 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177578234
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Product omschrijving
-
SV Railsteunen voor Flat-PLS 60, voor railkoper tot 4x60x10 mm, PA 6.6